LSR8-PD CTL

LSR8-PD CTL
LSR8-PD CTL

Wellenbock, Nur Schiene, Flachbauend, Vorgebohrt, Stahl, Abgelängt, 96 in Lang, Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day  *
each**

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.
  • Diese Abstützungen sind horizontal oder vertikal einsetzbar.
  • Flache Wellenschienen erlauben kompaktere Lineareinheiten
  • Nur Abstützung. Welle nicht enthalten
  • Passend zur vorgebohrten Standardwelle (PD).
  • Von unten anschraubbar
  • For use with Pre drilled shafting. Shafting ordered seperately.
  • Siehe LSRA-Teilenummern für vormontierte Baugruppen aus Abstützung und Welle

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]0.37 in
[A]0.25 in
[H]0.562 in
[H] Toleranz± 0.002 in 
[H1]0.34 in
[N]0.17 in 
Empfohlene Schraube#6 
Länge96 in 
Maß [X]2 in
Maß [X]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.33 lb/ft
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Material, SupportStahl 
Option Predrilled (PD)Vorgebohrt 
Support StyleFlachbauend 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: